(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· High-quality water-resistant polishing paper uses carefully selected abrasive materials evenly in the coating.
· Generic water-resistant paper that adopts Cwt paper.
Sheet Model | Water-resistant Paper | Method of Using | Manual Grinding | Abrasive | Silicon Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 800 | Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 |
Use | (1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair | Base Material | Cwt | Quantity(Sheets) | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C800-C947H-228-280 in the Waterproof paper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C800-C947H-228-280 trong chuỗi Waterproof paper.