(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Precision Angle Plate (with Rib) Type A

Precision Angle Plate (with Rib) Type A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,996,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250/annealed precision angle plate (with rib) type A.

 

Part Number
A1-FS
A2-FS
A3-FS
A4-FS
A5
A6
A7
A8
A9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Weight
(kg)
T
(Pcs.)
U
(Pcs.)
Numbering on layout drawings for cast holes (plane view diagram) Numbering on layout drawings for cast holes (front view diagram)

1,996,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 76.263.550.8969.2719.618.518.535721.31613.517.1427--0.623SL1SL5

2,478,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 88.976.263.5980.9821.52318.246725.823.514.318538.5--0.723SL1SL5

3,187,053 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 114.388.963.510106.3827.23023.9501430.2271920.23014--1.443SL2SL5

4,470,452 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 152.4127114.313143.98.537.23932751450.3382626.23814--3.543SL2SL5

5,760,539 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 177.8139.7114.314158.8937.93434.7851450.3382629.94614--4.444SL2SL6

7,340,787 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 203.2152.412716184.2943.13936.4941438312736.15314--5.964SL3SL6

9,470,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 228.6117.8152.418208.61046.84539.81151843.4393138.3451818968.364SL4SL6

11,579,504 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 254203.2152.4202331150.55142.21351845.43831425218189411.564SL4SL6

17,723,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 304.8228.6203.225282.81257.96344.61542356.75536.545.97023231319.864SL4SL6

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

V(mm) 0.02 Material FC250 Heat Treatment Annealed
Surface Treatment Paint (black scale section)