(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
FC250/annealed grooveless angle plate with ground finish.
Part Number |
---|
31 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,790,270 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 15 | 9 | - | 7 | 0.005 | 0.5 |
Loading...Tải…
Material | FC250 | Heat Treatment | Annealed | Surface Treatment | Paint (black scale section) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 31 in the Grooveless Angle Plate, Grinding Finish series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 31 trong chuỗi Grooveless Angle Plate, Grinding Finish.
Part Number |
---|
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,442,395 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 16 | 10 | - | 20 | 0.005 | 1.4 | ||
4,792,875 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 21 | 13 | - | 18 | 0.01 | 2.9 | ||
7,346,886 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 127 | 127 | 127 | 23 | 13 | - | 22 | 0.01 | 5.2 | ||
9,150,804 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 24 | 13 | - | 30 | 0.02 | 7.4 | ||
15,047,080 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 27 | 14 | 125 | 33 | 0.03 | 17.3 | ||
26,191,636 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 254 | 254 | 254 | 31 | 18 | 195 | 45 | 0.03 | 30.4 |