(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty Toggle Side Clamp 6845

Heavy Duty Toggle Side Clamp 6845
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,024,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for either pushing or pulling. Clamping screw and rubber cap attached.

 
Part Number
6845-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,024,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 12 B(mm) 72 C(mm) 22~40
D(mm) 28 E(mm) 30 F(mm) M8
G(mm) 30 H(mm) 39 I(mm) 60
J(mm) 36 K(mm) 44 L(mm) 28
M(mm) 41 N(mm) 6.5 O(mm) 162
P1(mm) 4 P2(mm) 4 Tightening Force(kN) 4
Bolt Diameter x Length(mm) M8x35 Overall length X Overall height(mm) 272x39 Mass(kg) 0.54
Material Main unit: malleable cast iron, handle :SS400 Surface Treatment Main Body: Enamel Coated, Handle: Galvanized

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6845-3 in the Heavy Duty Toggle Side Clamp 6845 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6845-3 trong chuỗi Heavy Duty Toggle Side Clamp 6845.