(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Four-Groove

Four-Groove
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      48,614,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Maximum tightening force: 40 kN (tightening torque: 190 N·m)

 
Part Number
KT-4
KT-4B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngU
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Mass
(kg)
Compatible T Groove Width
(mm)
Compatible Model M
(mm)
N
(mm)

48,614,916 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21.6--2922Vertical lathe72.5225

57,371,100 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30251604522.24.28Gantry type machine250300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 240 B(mm) 180 C(mm) 142
Material Main unit: FCD500 hook: SCM420 base :S45C Heat Treatment Main unit: annealing, hook: hardening HRC57 Surface Treatment Main Body Painted
Tightening Force(kN) 40 D(mm) 92 E(mm) 97
F(mm) 2 G(mm) 138 H(mm) 80
I(mm) 45 J(mm) 150 K(mm) 27.5
L(mm) 125 O(mm) 60 P(mm) 55
Q(mm) 43 R(mm) 42 S(mm) 22
T(mm) M20