(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product can clamp 2 workpieces at the same time. It has a compact structure and can be used in small spaces. The freely rotatable structure saves time in loading and unloading workpieces.
Part Number |
---|
SD-16105B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | H min (mm) | H max (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,413,207 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 38 | 22 | 20 | 105 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 107.5 | 121.5 | 1.4 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SD-16105B in the Double swing clamp set S type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SD-16105B trong chuỗi Double swing clamp set S type.
Part Number |
---|
SD-08050A |
SD-08060A |
SD-08070A |
SD-16120B |
SD-16135B |
SD-16150B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | H min (mm) | H max (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,337,225 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 20 | 12 | 9 | 50 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 50 | 60 | 0.3 | ||
2,375,585 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 20 | 12 | 9 | 60 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 60 | 70 | 0.3 | ||
2,401,159 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40 | 20 | 12 | 9 | 70 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 70 | 80 | 0.3 | ||
4,688,614 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 38 | 22 | 20 | 120 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 122.5 | 136.5 | 1.6 | ||
4,826,121 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 38 | 22 | 20 | 135 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 137.5 | 151.5 | 1.7 | ||
4,999,431 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 38 | 22 | 20 | 150 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 152.5 | 166.5 | 1.9 |