(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double swing clamp set S type (Part Number)

Double swing clamp set S type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,059,260VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product can clamp 2 workpieces at the same time. It has a compact structure and can be used in small spaces. The freely rotatable structure saves time in loading and unloading workpieces.

 
Part Number
SD-12120B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
H min
(mm)
H max
(mm)
Mass
(kg)

3,724,885 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 723222171202532M16271919122.5136.50.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part SD-12120B in the Double swing clamp set S type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SD-12120B trong chuỗi Double swing clamp set S type.

Products like this...

Part Number
SD-08050A
SD-08060A
SD-08070A
SD-12135A
SD-12135B
SD-12150A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
H min
(mm)
H max
(mm)
Mass
(kg)

2,337,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4020129501521M81810750600.3

2,375,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4020129601521M81810760700.3

2,401,159 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4020129701521M81810770800.3

3,837,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 723222171352532M12271919137.5151.51

3,837,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 723222171352532M16271919137.5151.51

4,025,669 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 723222171502532M12271919152.5166.51.1