(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
S45C / quenched base unit low type (for T slot).
Part Number |
---|
7110FT-12-1 |
7110FT-16-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,094,101 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 30 | 65 | 25 | 12.5 | 18.8 | 21.6 | 16 | 23 | M12 | 0.14 | ||
7,667,735 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 40 | 80 | 30 | 16 | 24.8 | 25.6 | 22 | 30 | M16 | 0.26 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |