(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Side Jack F Type

Side Jack F Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,208,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Simply insert into the T-groove.
· Useful for receiving cutting resistance from the side.
· Especially for large processing machines. Cutting resistance is received with greater strength by clamping the step part

 
Part Number
SID22F
SID24F
SID28F
SID32F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA h8
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
Mass
(kg)

8,208,517 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 228537150203.1

8,907,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 248537150203.2

9,687,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2810047200204.1

10,029,354 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3210047200254.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

E(mm) 40 G(mm) 30 H(mm) M20
Material SCM420 Heat Treatment Thermal Refined Surface Treatment Black oxide finish