(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Morse Taper Collet

Morse Taper Collet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,789,361VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Morse taper cutting tools can be mounted

Part Number
25-MT1
32-MT3
42-MT1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Length L
(mm)
Name Type Number L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
MTMT No. d
(mm)
C
(mm)

1,789,361 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 81MT1661525112.06531

1,993,752 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 91MT3712032323.82537.5

2,355,716 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 96MT1762042112.06547.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Classification Accessories Tool Type Drill / Reamer