(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use the center pin and a sponge (for water) for easy cutting of porcelain tiles.
· A center pin and water supply sponge system.
· Using the center pin and a sponge for water allows an appropriate level of water supply to the diamond.
Part Number |
---|
JT25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | blade diameter (mm) | Number of flutes (Sheets) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,206,332 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25 | 6 |
Loading...Tải…
Product Type | Other | Blade thickness(mm) | 1.75 | Overall Length(mm) | 103.5 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 36 | shank No. | 10 | Center Pin Type | JTST |