(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick Joint

Quick Joint

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      503,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Connection fitting for hoses for UHT air micro grinders, TurboLaps and micro spindles.
[Features]
・ It uses environmentally friendly paper packaging
・ It can be used by connecting to UHT air hose and connecting to Hi Cupla socket
・ Since it is made of resin, it does not damage the workpiece even if it accidentally comes off and hits the workpiece
[Applications]
・ It connects to the hose on the compressor side

 
Part Number
1933
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

503,916 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coupler Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1933 in the Quick Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1933 trong chuỗi Quick Joint.