(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Deburring, polishing woodwork/resins, glass, etc.
[Applications]
・ It can be used for brushed processing of stainless steel, polishing stainless steel / aluminum / steel, etc.
Part Number |
---|
MTM-AT60S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
11,904,374 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Belt Dimensions (Width)(mm) | 100 | Belt Dimensions (Length)(mm) | 200 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.49~0.68 |
---|---|---|---|---|---|
Belt speed(m/min) | 800 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.3 | Weight(g) | 1250 |
Packaging Quantity(Base/Piece) | 1 | Belt Size(mm) | 60X265 | Roller Size(mm) | W60Xφ50 |
Main Body Size(mm) | 100X115X200 | Standard accessory (1) | Uni-Belt (Abrasive Cloth) A80, A180, A400: 1 of Each | Standard accessory (2) | Unilon Belt (Non-Woven Fabric) #150, #240: 1 of Each |
Standard accessory (3) | Polishing Guide (Large) (Small): 1 Each | Standard accessory (4) | Hex wrench, sponge roller, coupler, rotating connector: 1 each |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MTM-AT60S in the Mighty Mini (Air) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTM-AT60S trong chuỗi Mighty Mini (Air).