(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drill NRD-12PA

Drill NRD-12PA

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,674,544VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Non-reversible.
· Small, lightweight, and powerfully designed, widely used for drilling various holes.

 
Part Number
10215
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

15,674,544 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Drilling Capacity(mm) 13 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Number of No-load Revolutions(min-1) 1500
Exhaust Rear Total Length(mm) 187 Weight(g) 2600
Hose mouth mounting screw(Rc) 1/4 Hose Inner Dia.(mm) 9.5 Air Consumption(m3 / min) 0.65
Accessories Coupler Plug, Drill Chuck, Chuck Handle