(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2652100 |
2652150 |
2656100 |
2656150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280,031 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 4907587106728 | ||
186,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 4907587106735 | ||
168,059 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 4907587106704 | ||
186,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 4907587106711 |
The handle is a luminescent type which glows in the dark. Material is chrome vanadium steel. The blade has undergone high-precision black point processing.
Part Number |
---|
2652100 |
2652150 |
2656100 |
2656150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280,031 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 4907587106728 | ||
186,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 4907587106735 | ||
168,059 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 4907587106704 | ||
186,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 4907587106711 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.