(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wood Stick (Soft/Hard)

Wood Stick (Soft/Hard)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      153,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wood stick suitable for finish polishing work. Soft and hard types are available.

Part Number
SK-3H
SK-3S
SK-65H
SM-3H
SM-3S
SM-45H
SM-65H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Type Height
(mm)
Width
(mm)
Diameter
(mm)

260,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square barsHard33-

153,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square barsSoft33-

354,103 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Square barsHard6.56.5-

338,625 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Round BarHard--3

203,534 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) Round BarSoft--3

413,445 VND

2 Piece(s) 11 Day(s) or more Round BarHard--4.5

373,536 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more Round BarHard--6.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type abrasive Length(mm) 150 Packaging Quantity(Pieces per Unit) 5