(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mighty Touch

Mighty Touch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,531,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A CBN wheel with great surface roughness and a strong focus on durability. Easy to dress with a single stone dresser. Be sure to use this with the wet type.

Part Number
SMV0108
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,531,696 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Major Diameter (D)(mm) 180 Thickness (T)(mm) 13 Hole Diameter (H)(mm) 31.75
Abrasive Grain B Particle Size 170 Degree of Coupling (X layer = 5 mm)
Shape 1A1 Binder VP2 Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)(m/s) 45

Please check the type/dimensions/specifications of the part SMV0108 in the Mighty Touch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SMV0108 trong chuỗi Mighty Touch.