(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle Joint for Loctite CV Precision Machine Vise

Handle Joint for Loctite CV Precision Machine Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,021,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A component for Lock-Tight CV Precision Machine Vises.
A handle joint.
· RoHS compliant
·Overall length: 200 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 400 mm
·Compatible models: Common to all CV models

 
Part Number
LTC-HJ150
LTC-HJ200
LTC-HJ250
LTC-HJ300
LTC-HJ350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)

1,021,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 200

1,021,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250

1,021,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300

1,078,220 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 350

1,078,220 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Opposite Side(mm) 14 Compatible Vise Common for All CV Models