(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Clamp (Part Number)

Universal Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,701,427VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can steplessly fasten tall and short workpieces.

 
Part Number
EUC120PN-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Range A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Mass
(kg)
Compatible T Groove Width
(mm)
Attached T slot nuts Bolt Diameter x Length
(mm)

4,532,222 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 11558.585143.534151185505520R2039°2.3318TNM1816M16x20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Forging S45C Surface Treatment Rust Prevention

Please check the type/dimensions/specifications of the part EUC120PN-7 in the Universal Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EUC120PN-7 trong chuỗi Universal Clamp.

Products like this...

Part Number
EUC090PN-4
EUC100PN-1
EUC100PN-2
EUC120PN-8
EUC150PN-1
EUC150PN-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Range A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Mass
(kg)
Compatible T Groove Width
(mm)
Attached T slot nuts Bolt Diameter x Length
(mm)

1,723,853 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0 - 903933722095115384215R1351°0.814TNM1410M10x145

3,018,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 10048.54593.525112137424616R1647°1.4418TNM1816M16x175 (Normal)

2,862,269 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 10048.54593.525112137424616R1647°1.4620TNM2016M16x175

4,521,206 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 12559.575.513534151185505520R2043°2.2216TNM1614M14x20

6,110,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 12571.5123194.542190232657123R2533°4.8328TNM2824M24x250 (Normal)

6,864,332 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 - 12571.5123194.542190232657123R2533°4.9632TNM3224M24x250