(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It can steplessly fasten tall and short workpieces.
Part Number |
---|
EUC120PN-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Clamp Range A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (kg) | Compatible T Groove Width (mm) | Attached T slot nuts | Bolt Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,568,418 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 100 | 56 | 99 | 155 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 33° | 2.69 | 26 | TNM2620 | M20x20 |
Loading...Tải…
Material | Forging S45C | Surface Treatment | Rust Prevention |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EUC120PN-3 in the Universal Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EUC120PN-3 trong chuỗi Universal Clamp.
Part Number |
---|
EUC090PN-4 |
EUC100PN-1 |
EUC100PN-2 |
EUC120PN-4 |
EUC120PN-5 |
EUC120PN-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Clamp Range A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (kg) | Compatible T Groove Width (mm) | Attached T slot nuts | Bolt Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,723,853 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 - 90 | 39 | 33 | 72 | 20 | 95 | 115 | 38 | 42 | 15 | R13 | 51° | 0.8 | 14 | TNM1410 | M10x145 | ||
3,018,340 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 100 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | 1.44 | 18 | TNM1816 | M16x175 (Normal) | ||
2,862,269 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 100 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | 1.46 | 20 | TNM2016 | M16x175 | ||
4,540,287 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | 2.41 | 20 | TNM2018 | M18x20 | ||
4,548,353 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | 2.49 | 22 | TNM2218 | M18x20 | ||
4,551,304 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0 - 105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | 2.52 | 24 | TNM2418 | M18x20 |