(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It will be the base part of the Clamp Unit 7111 series. By combining various parts (spacers and supports), the height can be adjusted to suit the workpiece.
Part Number |
---|
7110FA-12-3 |
7110FA-16-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,703,193 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | 25 | 88 | 30 | 23.5 | 12.5 | M12 | 25 | 35 | 20 | 40 | 19 | 18 | 10 | 0.45 | ||
14,271,218 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 30 | 110 | 40 | 28 | 17 | M16 | 30 | 41 | 25 | 50 | 25 | 25 | 15 | 0.95 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |