(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For positioning the workpiece, or as a stopper, etc. The bolt tip has been hardened. Excellent Abrasion Resistance.
Part Number |
---|
CBT20075 |
CBT20090 |
CBT20100 |
CBT20110 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (mm) | C (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912,778 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 105 | 75 | 350 | ||
992,450 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 90 | 380 | ||
1,065,433 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 130 | 100 | 395 | ||
1,158,088 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 140 | 110 | 426 |
Loading...Tải…
A(mm) | M20x2.5 | D(mm) | 30 | E(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
F(mm) | 30 | Material | S45C-D | Heat Treatment | Bolt Tip: Hardening HRC45 |
Surface Treatment | Black oxide finish |