(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aligning Grip Screw (Brass)

Aligning Grip Screw (Brass)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,026,924VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Body: SCM440 / quenched HRC35-40 aligning grip screw (brass).

 
Part Number
AGS20030S
AGS20050S
AGS20070S
AGS24040S
AGS24080S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)
Screw Diameter

3,026,924 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M203010102.353M20

3,055,841 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M205010102.386M20

3,161,283 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M20701083119M20

3,696,164 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M244012103107M24

3,935,571 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M248012103204M24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

C(mm) 4 Material Main Body: SCM440 Heat Treatment Hardening HRC35-40
Surface Treatment Main Body: Black Oxide Finish, Pad: AGS-F, AGS-G, Black Oxide Finish