(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
- Package: Bolton pack (blister pack)
Part Number |
---|
PL12 |
PL16 |
PL20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. x Pitch | Recommended anchor size | Compatible adjuster screw dimensions | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M12 | M12 | M12 | 19.5 | ||
196,680 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | M16 | M16 | 24.5 | ||
196,680 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | M20 | M20 | 30.5 |
Loading...Tải…
Type_02 | Adjusting Bolt | Material | Steel | Applicable adjuster bolt | NA, SUS-NA, NB, SUS-NB |
---|---|---|---|---|---|
mass unit | 107 |