(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Mini Crimp Tool (for bare terminals/insulation coated terminals, sleeves)

Multi Mini Crimp Tool (for bare terminals/insulation coated terminals, sleeves)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,756,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AKM2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,756,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 218 Trusco Code 829-0730 Crimp Terminal For bare terminal(mm²) 1.25, 2
For Insulating Terminal 0.3, 0.5, 1.25, 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part AKM2 in the Multi Mini Crimp Tool (for bare terminals/insulation coated terminals, sleeves) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AKM2 trong chuỗi Multi Mini Crimp Tool (for bare terminals/insulation coated terminals, sleeves).