(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Emergency Stop Input Cable for Motion Controller Q17nDSCPU

Emergency Stop Input Cable for Motion Controller Q17nDSCPU
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,427,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is an emergency stop input cable for the Mitsubishi Electric servo system controller.

Part Number
Q170DEMICBL05M
Q170DEMICBL1M
Q170DEMICBL3M
Q170DEMICBL5M
Q170DEMICBL10M
Q170DEMICBL15M
Q170DEMICBL20M
Q170DEMICBL25M
Q170DEMICBL30M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)

1,427,500 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 0.5

2,301,250 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 1

2,578,750 VND

1 Piece(s) Quote 3

4,327,500 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 5

5,755,000 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 10

8,653,750 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 15

14,407,500 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 20

17,261,250 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 25

20,162,500 VND

1 Piece(s) 98 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Emergency stop input cable