(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-Function Regeneration Converter, FR-XC, Dedicated Separate Reactor (Optional)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,683,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FR-XCL-30K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,683,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Converter Voltage class(V) 200 V class Applicable inverter capacity(kW) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part FR-XCL-30K in the Multi-Function Regeneration Converter, FR-XC, Dedicated Separate Reactor (Optional) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FR-XCL-30K trong chuỗi Multi-Function Regeneration Converter, FR-XC, Dedicated Separate Reactor (Optional).