(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FR-HC2-7.5K |
FR-HC2-15K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Compatible Series | Applicable inverter capacity (kW) | Width (W) (mm) | Height (H) (mm) | Depth (D) (mm) | Weight (kg) | Protection class | CE Conformity | UKCA Conformity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,453,750 VND | 1 Piece(s) | Quote | Filter Unit | FREQROL Series | 7.5 | 220 | 260 | 170 | 7 | IP20 | Yes | Yes | ||
54,103,750 VND | 1 Piece(s) | Quote | Converter | - | 7.5 / 11 | 250 | 400 | 190 | - | - | - | - |
Loading...Tải…
Voltage class(V) | 200 V class |