(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
TB156/TB159/TB163/TB164 Series Time Switch, JIS Agreement Type/2P.
Type | Timer | Display method | Analog | Mounting Method | Other |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | AC-dedicated | Output Method | Other | Dimension vertical(mm) | 102.5 |
Dimension width(mm) | 50 | Dimension depth(mm) | 77 | Contact Configuration | 1c |
Power failure compensation | 300 hours (with nickel-metal hydride battery) | Terminal type | Terminal screw: M3.5 | Output method details | Timer output |
Time specification details | 24-hour type | Rated Voltage(V) | AC100 to 220 | JAN Code | 4989602837596 |
Mounting method | DIN rail |