(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Locator for manual crimping tools. Features: Compatible product for 22 AWG to 24 and 26 to 28 AWG: M22520/2-01
Type | Locater | Features | For 22 to 24 AWG / 26 to 28 AWG | Conforming product | M22520/2-01 |