(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Protection Cap【20 Pieces Per Package】

Terminal Protection Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      457,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

[Specifications]·Protective cap for ducter channels. ·Material: Flexible PVC

 
Part Number
D15BC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

457,120 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Flexible Pvc Color White Materials Flexible PVC
Compatible Ductor product D15 type Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part D15BC in the Terminal Protection Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D15BC trong chuỗi Terminal Protection Cap.