(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Close-Up Ring for CCTV (0.5/1/2/5/10/20/40 mm) Free Rental Available

Close-Up Ring for CCTV (0.5/1/2/5/10/20/40 mm) Free Rental Available
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      340,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

● By mounting it to the C mount lens, it is possible to change the shooting distance and enlarge the magnification. ● 0.5/1/2/5/10/20/40 mm type

Part Number
CST-ECT-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

340,771 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extension Tube

Please check the type/dimensions/specifications of the part CST-ECT-5 in the Close-Up Ring for CCTV (0.5/1/2/5/10/20/40 mm) Free Rental Available series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CST-ECT-5 trong chuỗi Close-Up Ring for CCTV (0.5/1/2/5/10/20/40 mm) Free Rental Available.