(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HDT-48-00

HDT-48-00
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,524,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

TE manual crimp tool
Ratchet configuration: Not releasable, not adjustable
Die sets type: Fixed in tool
Tool type: Four indent hand tool
Crimp Form - Wire Barrel Type: Closed barrel - 4 indent

 
Part Number
HDT-48-00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

15,524,428 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable cable, AWG 12,14,16,18,20,22

Please check the type/dimensions/specifications of the part HDT-48-00 in the HDT-48-00 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDT-48-00 trong chuỗi HDT-48-00.