(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·It is a connector for connecting SANFLEKI ROBO to the dedicated round hole of boxes.
·The tensile force of the SANFLEKI ROBO and the connector is 250 N (JIS C 8461-23 classification code is 2 lights).
·Since the dedicated holes for boxes are large, it is possible to penetrate parts of cable harness parts.
Loading...Tải…
Main material details | PA66 |