(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Panasonic AC outlet/inlet (option/others) twist lock cap.
Type | AC Outlet/Inlet Related Product (Rated) | Color | Black | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Rated | 15A/125V | Number of Positions | 2P |