(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Panasonic AC outlet/inlet (option/others) waterproof rubber cord connector cap.
Part Number |
---|
WF7220 |
WF7315 |
WF7320 |
WF7330 |
WF7415 |
WF7615 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Related ToCó quan hệ với | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated | Number of Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207,613 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20A/250V | 2P | |||
181,325 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15A/250V | 3P | |||
246,315 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20A/250V | 3P | |||
474,402 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30A/250V | 3P | |||
194,469 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15A/250V | Grounding 3P | |||
207,613 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15A/250V | Grounding 2P |
Loading...Tải…
Type | AC Outlet/Inlet Related Product (Rated) | Color | Black |