(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·A dust-proof plug. ·Material: PE/ABS, color: Black
Type | Other | Color | Black | Features | Dust-Proof Plug |
---|---|---|---|---|---|
Material | ABS | Color | Black | Specifications | Without handle |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HDMIC-3 in the HDMI Connector Dust-Proof Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDMIC-3 trong chuỗi HDMI Connector Dust-Proof Plug.