(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ This power supply input module is used to add a current value of 2 A for the internal system power supply (5 V DC).
・ If the total internal current consumption of all modules in the node exceeds 2 A, this module needs to be inserted.
・ The module also allows additional power (10 A) for field devices to be supplied through the power supply jumper contacts.
Product type | Power supply input module | Power supply voltage(V) | DC24 | Specifications | For systems and fields (standard) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 750-613 in the System Power Supply 750 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 750-613 trong chuỗi System Power Supply 750 Series.