(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ This is a genuine TDK-Lambda power supply mounting bracket (DIN type).
Type | Mounting Bracket / Mounting Part | Compatible Model | HMS, HWS-A, RWS-B series | Size(mm) | W150×D42 |
---|---|---|---|---|---|
Type | DIN rail | Applicable model name | HMS50, HWS50A, RWS100B, RWS150B |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DIN-02A in the Power Supply Mounting Bracket (DIN type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DIN-02A trong chuỗi Power Supply Mounting Bracket (DIN type).