(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BLR/PLR Series ø80 mm Pilot Light (Part Number)

BLR/PLR Series ø80 mm Pilot Light

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      781,934VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Large pilot light (input 100/110 V AC with transformer), Lens: red, With LED bulb with diffuser, visible from the side.

 
Part Number
PLR-100RLHS-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

781,934 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Size ø30.5 Color Red Shape Round
Rated Voltage(V) AC/DC24V Light Source LED Protection function (environmentally resistant) Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLR-100RLHS-C in the BLR/PLR Series ø80 mm Pilot Light series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLR-100RLHS-C trong chuỗi BLR/PLR Series ø80 mm Pilot Light.