(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is useful for marking electrical communication, signals, instrumentation work, switchboards, operator panels, monitoring panels, etc.
Part Number |
---|
FN-D-20 |
FN-K-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Related ToCó quan hệ với | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260,189 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 30 × 20 × 1 | |||
260,189 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 25 × 20 × 1 |
Loading...Tải…
Band wire length(mm) | 135 | Color | White |