(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Hook Tube, HTN-R Type (Part Number)

Hook Tube, HTN-R Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,950,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Since the sheet color is different on the front and back (gray and black), you can use different colors depending on the application
・ It can be cut to any length and used, so there is no loss and it is economical
・ Since it is highly flexible, wiring changes and maintenance can be done easily
・ The branch line can be taken out from anywhere
[Applications]
・ Please use it for various purposes such as bundling door crossovers, protecting wiring inside the panel, bundling various harnesses, and protecting pipes

 
Part Number
HTN-20RK
HTN-30RK
HTN-50RK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(mm)

1,950,426 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20

2,190,669 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30

2,587,181 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fixing Method Hook (button) Overall Length(m) 25 Shield compatible NA
Application/special functions Flame Retardant Color Black Tool used NA