(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
・ This smartphone and computer can be charged with this one.
・ A mobile USB power strip with two AC outlets and a USB port that can be directly inserted into an outlet.
Number of Insertion Openings/Split Openings | 2 | Function | Dust protection | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 100 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) | Material (Main Body) | ABS resin |
Material (Plug Receptacle Part) | UF resin | Main body insert opening shape | 2 pin | Plug Specifications | 2 pin, fixed plug |
Dust shutter | Available | Plug with insulation cap | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MOT-U07-22WH in the Mobile USB Power Strip (Direct Insertion) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MOT-U07-22WH trong chuỗi Mobile USB Power Strip (Direct Insertion).