(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
・ 4K2K (4,096 × 2,160) 30p supported, HIGH SPEED HDMI cable
・ Ethernet supported
・ Gold-plated plug that does not easily occur signal degradation
・ It uses a triple shield to prevent noise from entering from the outside
・ Environmentally friendly, RoHS compliant with low lead content
・ Simple package
Part Number |
---|
GH-DHD10BK |
GH-DHD20BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|
409,655 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 | ||
469,290 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 2 |