(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ LED Explosion-Proof Stack Light suitable for hazardous areas
・ High waterproof/dust-proof performance
・ IP66 compliant, it is safe for outdoors
Part Number |
---|
EDLR-3M2F-RYG |
EDLR-302F-RYG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|
78,087,383 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Other] AC100 to 240V | ||
76,594,077 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | DC24V |
Loading...Tải…
Light emitting part shape | Cylindrical | Light Source | LED | Mounting Method | Pole |
---|---|---|---|---|---|
Lighting/blinking | Blinking | Dimension height(mm) | 443 | Dimension width(mm) | 228 |
Dimension depth(mm) | 231 | Explosion-Proof Specification | Ex d IIB+H2T6 Gb | Operating Temperature Range(°C) | -20 to 50 |