(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSERVO-J4 Series, Servo Motor Power Cable

MELSERVO-J4 Series, Servo Motor Power Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,475,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MR-J4W03PWCBL2M-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,475,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Series J4/J3/JN Length(m) 2 Applicable servo motor Standard
Compatible Model Mitsubishi Denki

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-J4W03PWCBL2M-H in the MELSERVO-J4 Series, Servo Motor Power Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-J4W03PWCBL2M-H trong chuỗi MELSERVO-J4 Series, Servo Motor Power Cable.