(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSERVO-J3 Series, Encoder Cable for AC Servo

MELSERVO-J3 Series, Encoder Cable for AC Servo
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,616,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MR-J3JSCBL03M-A2-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,616,250 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 0.3 IP IP65 Wire Connection Method Load-side lead-out

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-J3JSCBL03M-A2-L in the MELSERVO-J3 Series, Encoder Cable for AC Servo series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-J3JSCBL03M-A2-L trong chuỗi MELSERVO-J3 Series, Encoder Cable for AC Servo.