(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·24 K gold plating is applied to the terminal part to prevent signal degradation.
·High-purity 99.996% OFC (oxygen-free copper) cable is used to suppress signal distortion and transmission loss.
Cable Type | Straight | Application | Audio | Terminal shape | 3.5φ mini plug |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1 | JAN Code | 4953103629769 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-MM10/E in the Stereo Mini Plug Cable DH-MM10/E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-MM10/E trong chuỗi Stereo Mini Plug Cable DH-MM10/E.