(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Round Type] Cable Gland, Slit-type Cable Entry System Main Unit

[Round Type] Cable Gland, Slit-type Cable Entry System Main Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      466,856VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A new type of entry system that can also be used for harnessed connector cables.
[Features]
· It is ideal for use in only 1 or some locations, and can be used as a substitute for cable glands.
· The main body and rubber bushing can be separated, making it easy to add harnessed connector cables.
· Mounting holes are metric thread standard.
・ Protection rating: IP65。

 
Part Number
KDL/D-MONO1 M25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

466,856 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Cable Gland Type Material Resin Color Black
Protection Function (Environmental Resistance) Waterproof / Flame Retardance Representative Standard ROHS Type Cable Gland
Material (Main body) Polyamide Operating Temperature Range(°C) -30 to 100 Number of holes 1 small, 0 medium, 0 large 
Thread hole diameter(mm) 25 Mounting height EH(mm) 18.50 Mounting length GL(mm) 15.00
Dimension SW1(mm) 36.0 Dimension SW2(mm) 28.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part KDL/D-MONO1 M25 in the [Round Type] Cable Gland, Slit-type Cable Entry System Main Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KDL/D-MONO1 M25 trong chuỗi [Round Type] Cable Gland, Slit-type Cable Entry System Main Unit.