(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Used to protect the protruding part of a universal band. ·Materials: Polyethylene
Material | Resin | Overall Length(mm) | 111.0 | Width(mm) | 47.0 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Protective cover | Color | Gray | Material | Polyethylene |
Dimension L(mm) | 111.0 | Dimension W(mm) | 47.0 | Dimension H(mm) | 56.5 |
JAN Code | 4528944150125 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BBC2 in the Universal Band Protective Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BBC2 trong chuỗi Universal Band Protective Cover.